Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Band | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.87 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1/2B (15A) | Verfügbar | ||
5.65 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1B (25A) | Verfügbar | ||
17.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2B (50A) | Verfügbar | ||
4.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3/4B (20A) | Verfügbar | ||
49.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3B (80A) | Verfügbar | ||
84.27 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4B (100A) | Verfügbar | ||
194.79 € | 1 | 12 Arbeitstage | 5B (125A) | Verfügbar | ||
295.48 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6B (150A) | Verfügbar | ||
10.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | Verfügbar | ||
8.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | Verfügbar | ||
32.48 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | Verfügbar | ||
3.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/2B (15A) | NA | |
17.12 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2B (50A) | NA | ||
4.15 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3/4B (20A) | NA | ||
11.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | NA | ||
8.68 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 45°-Bogen | Werkstoff | EN 1.0254 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2.5 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | Feuerverzinkt | Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::80 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Mehr als 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Band
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften