Chukoh Klebeband AGB-100, aus mit karboniertem Fluorkunststoff imprägnierten Glasfasergewebe (antistatisch)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AGB-100-0.13-13-10M

Teilenummer
AGB-100-0.13-13-10M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

19.56 €

1 5 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Width(mm) 13 Length(m) 10
Nominal thickness(mm) 0.13 Maximum Operating Temperature(°C) 200 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Chukoh Klebeband AGB-100, aus mit karboniertem Fluorkunststoff imprägnierten Glasfasergewebe (antistatisch) , die Teilenummer ist AGB-100-0.13-13-10M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AGB-100-0.13-13-10M.

Technischer Support