Chukoh Klebeband, aus mit Fluorkunststoff imprägniertem Glasfasergewebe (hohe Ablösefähigkeit)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

AGF-101-0.24-25-10M

Teilenummer
AGF-101-0.24-25-10M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Amount Of Content

115.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1 Roll

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Klebeband Width(mm) 25 Length(m) 10
Nominal thickness(mm) 0.24 Maximum Operating Temperature(°C) 200 Amount Of Content 1 Roll

Sie befinden sich auf der Seite für Chukoh Klebeband, aus mit Fluorkunststoff imprägniertem Glasfasergewebe (hohe Ablösefähigkeit) , die Teilenummer ist AGF-101-0.24-25-10M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer AGF-101-0.24-25-10M.

Technischer Support