Gummisitz Drosselventil 602A-L (Hebelmechanismus)

Gummisitz Drosselventil 602A-L (Hebelmechanismus)
The Maicho 602 is an integrated mold employed for casting contraction, where a stainless-steel neck element is cast onto an aluminum main body. This is an aluminum die-cast butterfly valve with great anti-condensation elements.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
602A-L-2B-5K
602A-L-2B-10K
602A-L-3B-5K
602A-L-3B-10K
602A-L-4B-5K
602A-L-4B-10K
602A-L-5B-5K
602A-L-5B-10K
602A-L-6B-5K
602A-L-6B-10K
602A-L-11/2B-5K
602A-L-11/2B-10K
602A-L-21/2B-5K
602A-L-21/2B-10K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenndruck Versorgungsseite, Nenn-Ø Rohrflansch Steuerseite, Nenn-Ø Rohrflansch Länge L
(mm)
Höhe H2
(mm)
Griff-Ø
(φ)
Spezifikationen Scheibenwerkstoff

109.19 €

1 10 Arbeitstage 5K2B (50A)2B (50A)43176160Für die allgemeine IndustrieEN 1.4308 Äquiv.

101.60 €

1 10 Arbeitstage 10K2B (50A)2B (50A)43176160Zertifiziertes Produkt für FeuerlöschanlagenEN 1.4408 Äquiv.

139.54 €

1 10 Arbeitstage 5K3B (80A)3B (80A)46194200Für die allgemeine IndustrieEN 1.4308 Äquiv.

129.43 €

1 10 Arbeitstage 10K3B (80A)3B (80A)46194200Zertifiziertes Produkt für FeuerlöschanlagenEN 1.4408 Äquiv.

174.96 €

1 19 Arbeitstage 5K4B (100A)4B (100A)52206200Für die allgemeine IndustrieEN 1.4308 Äquiv.

162.31 €

1 10 Arbeitstage 10K4B (100A)4B (100A)52206200Zertifiziertes Produkt für FeuerlöschanlagenEN 1.4408 Äquiv.

234.41 €

1 10 Arbeitstage 5K5B (125A)5B (125A)56234260Für die allgemeine IndustrieEN 1.4308 Äquiv.

217.96 €

1 10 Arbeitstage 10K5B (125A)5B (125A)56234260Zertifiziertes Produkt für FeuerlöschanlagenEN 1.4408 Äquiv.

292.60 €

1 32 Arbeitstage 5K6B (150A)6B (150A)56249260Für die allgemeine IndustrieEN 1.4308 Äquiv.

271.09 €

1 10 Arbeitstage 10K6B (150A)6B (150A)56249260Zertifiziertes Produkt für FeuerlöschanlagenEN 1.4408 Äquiv.

109.19 €

1 10 Arbeitstage 5K1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)33168160Für die allgemeine IndustrieEN 1.4308 Äquiv.

101.60 €

1 10 Arbeitstage 10K1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)33168160Zertifiziertes Produkt für FeuerlöschanlagenEN 1.4408 Äquiv.

123.10 €

1 25 Arbeitstage 5K2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)46189160Für die allgemeine IndustrieEN 1.4308 Äquiv.

114.25 €

1 10 Arbeitstage 10K2 1/2B (65A)2 1/2B (65A)46189160Zertifiziertes Produkt für FeuerlöschanlagenEN 1.4408 Äquiv.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ventilmodell Drosselventil Haupteinheits-Material Aluminiumdruckguss Geeignetes Fluid Wasser / Luft
Versorgungsseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Steuerseite, Verbindungsausführung Rohrflansch Griffform Hebel
Grundkörper, Lauffläche NA Betriebstemperaturbereich(℃) -20::120 Bedienverfahren Manuelle Betriebsart
Betriebsmethode Mit Hebel Max. Betriebsdruck(MPa) 1.0

Technischer Support