Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UB-4 |
UB-5 |
UB-6 |
UB-8 |
UB-10 |
UB-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Überwiegend passender Rohraußen-Ø (mm) | Gewinde-Ø (M-Schraube) | Tragfähigkeit (kgf) | Code Nr. | Länge L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.44 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 20 ~ unter 30 | 4 | 20 | 442 | 58 | |
8.08 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 30 ~ unter 40 | 5 | 30 | 443 | 73 | |
10.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | 6 | 50 | 444 | 84 | ||
23.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 ~ unter 30 | 8 | 80 | 445 | 92 | ||
21.35 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 40 ~ unter 50 | 10 | 150 | 446 | 120 | |
49.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | 40 ~ unter 50 | 12 | 220 | 447 | 140 |
Loading...
Ausführung | U-förmige Metallbefestigungen | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Oberflächenbehandlung | NA |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm)
Gewinde-Ø(M-Schraube)
Tragfähigkeit(kgf)
Code Nr.
Länge L1(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften