Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung RXE1000SUS (Innenrohr in eine Richtung drehbar, Verschraubung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RXE1008SLH
RXE1008SRH
RXE1010SLH
RXE1010SRH
RXE1015SLH
RXE1015SRH
RXE1020SLH
RXE1020SRH
RXE1025SLH
RXE1025SRH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikation Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Richtung Befestigungsschraube

320.42 €

1 10 Arbeitstage [1/4B] 1/4[1/4B] 1/4Links (Linksgewinde)

320.42 €

1 10 Arbeitstage [1/4B] 1/4[1/4B] 1/4Rechts (Rechtsgewinde)

345.47 €

1 10 Arbeitstage [3/8B] 3/8[3/8B] 3/8Links (Linksgewinde)

345.47 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [3/8B] 3/8[3/8B] 3/8Rechts (Rechtsgewinde)

372.41 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2[1/2B] 1/2Links (Linksgewinde)

372.41 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2[1/2B] 1/2Rechts (Rechtsgewinde)

397.45 €

1 10 Arbeitstage [3/4B] 3/4[3/4B] 3/4Links (Linksgewinde)

397.45 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [3/4B] 3/4[3/4B] 3/4Rechts (Rechtsgewinde)

430.33 €

1 10 Arbeitstage [1B] 1[1b] 1Links (Linksgewinde)

430.33 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [1B] 1[1b] 1Rechts (Rechtsgewinde)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art 1-Weg Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Gas / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 2.25 Maximal Betriebsdrehzahl(min⁻¹) 3500 Verbindungsart Verschraubung
Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) Rc Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) R

Technischer Support