Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung RXH6100 (Innenrohr in beide Richtungen drehbar, Flanschbefestigung)

Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung RXH6100 (Innenrohr in beide Richtungen drehbar, Flanschbefestigung)
RXH6100 (Dual, flanged type, with rotating inner tube) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RXH6115
RXH6120
RXH6125
RXH6132
RXH6140
RXH6150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximaler Betriebsdruck
(MPa)
Maximal Betriebsdrehzahl
(min⁻¹)
Anschlussgewinde-Nenngröße für Winkelstückseite (2-Wege) Anschlussgewinde-Nenngröße für Kopfseite (2-Wege) Nennmaß

244.15 €

1 11 Arbeitstage 2.2535003/8B (10A)1/2B (15A)15A

290.82 €

1 11 Arbeitstage 2.2535003/8B (10A)1/2B (15A)20A

348.12 €

1 11 Arbeitstage 2.2535001/2B (15A)3/4B (20A)25A

472.45 €

1 11 Arbeitstage 1.6720003/4B (20A)1B (25A)32A

517.10 €

1 11 Arbeitstage 1.6720003/4B (20A)1B (25A)40A

849.88 €

1 11 Arbeitstage 1.187501B (25A)1 1/2B (40A)50A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Drehbares Innenrohr, 2-Wege Geeignetes Fluid Wasser / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 150
Verbindungsart Verschraubung und Flanschbefestigung Ausführungen Schraubanschluss für Winkelstückseite (2-Wege) Rc Ausführungen Schraubanschluss für Kopfseite (2-Wege) Rc

Technischer Support