Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung RXE1300 (Innenrohr in eine Richtung drehbar, Verschraubung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RXE1310LH
RXE1310RH
RXE1315LH
RXE1315RH
RXE1320LH
RXE1320RH
RXE1325LH
RXE1325RH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikation Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Richtung Befestigungsschraube

157.38 €

1 10 Arbeitstage [3/8B] 3/8M16 x 1,5Links (Linksgewinde)

157.38 €

1 10 Arbeitstage [3/8B] 3/8M16 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)

185.58 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2M22 x 1,5Links (Linksgewinde)

185.58 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 1/2M22 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)

222.52 €

1 10 Arbeitstage [3/4B] 3/4M25 x 1,5Links (Linksgewinde)

222.52 €

1 10 Arbeitstage [3/4B] 3/4M25 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)

271.09 €

1 10 Arbeitstage [1B] 1M33 x 1,5Links (Linksgewinde)

271.09 €

1 10 Arbeitstage [1B] 1M33 x 1,5Rechts (Rechtsgewinde)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art 1-Weg Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1 Maximal Betriebsdrehzahl(min⁻¹) 3500 Verbindungsart Verschraubung
Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) Rc Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) M

Technischer Support