Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung RXE2100 (Innenrohr in eine Richtung drehbar, Flanschbefestigung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RXE2115
RXE2120
RXE2125
RXE2132
RXE2140
RXE2150
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximaler Betriebsdruck
(MPa)
Maximal Betriebsdrehzahl
(min⁻¹)
Spezifikation Nenndurchmesser der Flanschverbindung

182.00 €

1 10 Arbeitstage 2.253500[1/2B] 1/2[1/2B] 1/2B (15A)

230.64 €

1 9 Arbeitstage 2.253500[3/4B] 3/4[3/4B] 3/4B (20A)

274.24 €

1 7 Arbeitstage 2.253500[1B] 1[1b] 1B (25A)

359.53 €

1 10 Arbeitstage 1.672000[1 1/4B] 1 1/4[1 1/4B] 1 1/4B (32A)

400.02 €

1 10 Arbeitstage 1.672000[1 1/2B] 1 1/2[1 1/2B] 1 1/2B (40A)

661.65 €

1 10 Arbeitstage 1.18750[2B] 2[2b] 2B (50A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art 1-Weg Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 100
Verbindungsart Verschraubung und Flanschbefestigung Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) Rc

Technischer Support