Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximaler Betriebsdruck (MPa) | Maximal Betriebsdrehzahl (min⁻¹) | Spezifikation | Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) | Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Richtung Befestigungsschraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
152.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | Rc | R | [3/8B] 3/8 | Links (Linksgewinde) | ||
152.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | Rc | R | [3/8B] 3/8 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
172.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | Rc | R | [1/2B] 1/2 | Links (Linksgewinde) | ||
172.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | Rc | R | [1/2B] 1/2 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
210.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | Rc | R | [3/4B] 3/4 | Links (Linksgewinde) | ||
210.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | Rc | R | [3/4B] 3/4 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
256.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | Rc | R | [1b] 1 | Links (Linksgewinde) | ||
256.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | Rc | R | [1b] 1 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
327.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | Rc | R | [1 1/4B] 1 1/4 | Links (Linksgewinde) | ||
327.79 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | Rc | R | [1 1/4B] 1 1/4 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
375.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | Rc | R | [1 1/2B] 1 1/2 | Links (Linksgewinde) | ||
375.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | Rc | R | [1 1/2B] 1 1/2 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
638.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.18 | 750 | [2B] 2 | Rc | R | [2b] 2 | Links (Linksgewinde) | ||
638.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.18 | 750 | [2B] 2 | Rc | R | [2b] 2 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
164.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | Rc | G | [3/8B] 3/8 | Links (Linksgewinde) | ||
164.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | Rc | G | [3/8B] 3/8 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
192.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | Rc | G | [1/2B] 1/2 | Links (Linksgewinde) | ||
192.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | Rc | G | [1/2B] 1/2 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
224.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | Rc | G | [3/4B] 3/4 | Links (Linksgewinde) | ||
224.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | Rc | G | [3/4B] 3/4 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
291.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | Rc | G | [1b] 1 | Links (Linksgewinde) | ||
291.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | Rc | G | [1b] 1 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
350.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | Rc | G | [1 1/4B] 1 1/4 | Links (Linksgewinde) | ||
350.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | Rc | G | [1 1/4B] 1 1/4 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
402.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | Rc | G | [1 1/2B] 1 1/2 | Links (Linksgewinde) | ||
402.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | Rc | G | [1 1/2B] 1 1/2 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
164.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | Rc | M | M16 x 1,5 | Links (Linksgewinde) | ||
164.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | Rc | M | M16 x 1,5 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
192.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | Rc | M | M22 x 1,5 | Links (Linksgewinde) | ||
192.06 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | Rc | M | M22 x 1,5 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
224.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | Rc | M | M26 × 1,5 | Links (Linksgewinde) | ||
224.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | Rc | M | M26 × 1,5 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
291.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | Rc | M | M35 x 1,5 | Links (Linksgewinde) | ||
291.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | Rc | M | M35 x 1,5 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
350.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | Rc | M | M42 x 1,5 | Links (Linksgewinde) | ||
350.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | Rc | M | M42 x 1,5 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
402.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | Rc | M | M50 x 1,5 | Links (Linksgewinde) | ||
402.54 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | Rc | M | M50 x 1,5 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
164.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | NPT | NPT | [3/8B] 3/8 | Links (Linksgewinde) | ||
164.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | NPT | NPT | [3/8B] 3/8 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
192.06 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | NPT | NPT | [1/2B] 1/2 | Links (Linksgewinde) | ||
192.06 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | NPT | NPT | [1/2B] 1/2 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
224.41 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | NPT | NPT | [3/4B] 3/4 | Links (Linksgewinde) | ||
224.41 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | NPT | NPT | [3/4B] 3/4 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
291.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | NPT | NPT | [1b] 1 | Links (Linksgewinde) | ||
291.74 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | NPT | NPT | [1b] 1 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
350.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | NPT | NPT | [1 1/4B] 1 1/4 | Links (Linksgewinde) | ||
350.91 € | 1 | 17 Arbeitstage | 1.67 | 2000 | [1 1/4B] 1 1/4 | NPT | NPT | [1 1/4B] 1 1/4 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
402.54 € | 1 | 17 Arbeitstage | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | NPT | NPT | [1 1/2B] 1 1/2 | Links (Linksgewinde) | ||
402.54 € | 1 | 17 Arbeitstage | 1.67 | 2000 | [1 1/2B] 1 1/2 | NPT | NPT | [1 1/2B] 1 1/2 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
686.57 € | 1 | 17 Arbeitstage | 1.18 | 750 | [2B] 2 | NPT | NPT | [2b] 2 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
1,490.88 € | 1 | 17 Arbeitstage | 1.18 | 750 | [3B] 3 | NPT | NPT | [3b] 3 | Links (Linksgewinde) | ||
164.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | NPT | UNF | 5/8-18 | Links (Linksgewinde) | ||
164.63 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/8B] 3/8 | NPT | UNF | 5/8-18 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
192.06 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | NPT | UNF | 3/4-16 | Links (Linksgewinde) | ||
192.06 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1/2B] 1/2 | NPT | UNF | 3/4-16 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
224.41 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | NPT | UNS | 1-14 | Links (Linksgewinde) | ||
224.41 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [3/4B] 3/4 | NPT | UNS | 1-14 | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
301.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | NPT | UNF | 1 1/2-12 | Links (Linksgewinde) | ||
301.67 € | 1 | 17 Arbeitstage | 2.25 | 3500 | [1B] 1 | NPT | UNF | 1 1/2-12 | Rechts (Rechtsgewinde) |
Loading...
Art | 1-Weg | Geeignetes Fluid | Wasser / Öl | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsart | Verschraubung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Maximaler Betriebsdruck(MPa)
Maximal Betriebsdrehzahl(min⁻¹)
Spezifikation
Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar)
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Richtung Befestigungsschraube
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften