Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximal Betriebsdrehzahl (min⁻¹) | Verbindungsart | Spezifikation | Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Nenndurchmesser der Flanschverbindung | Richtung Befestigungsschraube | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1500 | Verschraubung | [1/8B] 1/8 | R | [1/8B] 1/8 | - | Links (Linksgewinde) | ||
115.89 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1500 | Verschraubung | [1/8B] 1/8 | R | [1/8B] 1/8 | - | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
116.92 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1500 | Verschraubung | [1/4B] 1/4 | R | [1/4B] 1/4 | - | Links (Linksgewinde) | |
118.25 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1500 | Verschraubung | [1/4B] 1/4 | R | [1/4B] 1/4 | - | Rechts (Rechtsgewinde) | |
118.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1500 | Verschraubung | [3/8B] 3/8 | R | [3/8B] 3/8 | - | Links (Linksgewinde) | |
117.72 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1500 | Verschraubung | [3/8B] 3/8 | R | [3/8B] 3/8 | - | Rechts (Rechtsgewinde) | |
142.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1500 | Verschraubung | [1/2B] 1/2 | R | [1/2B] 1/2 | - | Links (Linksgewinde) | |
136.21 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1500 | Verschraubung | [1/2B] 1/2 | R | [1/2B] 1/2 | - | Rechts (Rechtsgewinde) | |
157.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1500 | Verschraubung | [3/4B] 3/4 | R | [3/4B] 3/4 | - | Links (Linksgewinde) | |
157.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1500 | Verschraubung | [3/4B] 3/4 | R | [3/4B] 3/4 | - | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
197.61 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 1500 | Verschraubung | [1B] 1 | R | [1b] 1 | - | Links (Linksgewinde) | |
197.61 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 1500 | Verschraubung | [1B] 1 | R | [1b] 1 | - | Rechts (Rechtsgewinde) | |
283.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1000 | Verschraubung | [1 1/4B] 1 1/4 | R | [1 1/4B] 1 1/4 | - | Links (Linksgewinde) | ||
283.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1000 | Verschraubung | [1 1/4B] 1 1/4 | R | [1 1/4B] 1 1/4 | - | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
548.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | Verschraubung | [2B] 2 | R | [2b] 2 | - | Links (Linksgewinde) | ||
548.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | Verschraubung | [2B] 2 | R | [2b] 2 | - | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
703.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | Verschraubung | [2 1/2B] 2 1/2 | R | [2 1/2B] 2 1/2 | - | Links (Linksgewinde) | ||
703.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | Verschraubung | [2 1/2B] 2 1/2 | R | [2 1/2B] 2 1/2 | - | Rechts (Rechtsgewinde) | ||
180.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1500 | Verschraubung und Flanschbefestigung | [3/8B] 3/8 | - | - | [3/8B] 3/8B (10A) | - | ||
198.74 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1500 | Verschraubung und Flanschbefestigung | [1/2B] 1/2 | - | - | [1/2B] 1/2B (15A) | - | |
223.79 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1500 | Verschraubung und Flanschbefestigung | [3/4B] 3/4 | - | - | [3/4B] 3/4B (20A) | - | |
267.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1500 | Verschraubung und Flanschbefestigung | [1B] 1 | - | - | [1b] 1B (25A) | - | ||
386.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | Verschraubung und Flanschbefestigung | [1 1/4B] 1 1/4 | - | - | [1 1/4B] 1 1/4B (32A) | - | ||
708.47 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | Verschraubung und Flanschbefestigung | [2B] 2 | - | - | [2b] 2B (50A) | - | ||
892.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1000 | Verschraubung und Flanschbefestigung | [2 1/2B] 2 1/2 | - | - | [2 1/2B] 2 1/2B (65A) | - |
Loading...
Art | 1-Weg | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Gas / Öl | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 0.98 | Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) | Rc |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Maximal Betriebsdrehzahl(min⁻¹)
Verbindungsart
Spezifikation
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Nenndurchmesser der Flanschverbindung
Richtung Befestigungsschraube
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften