Druck-Drehverbindung Pearl-Drehverbindung NC (Innenrohr in beide Richtungen drehbar, feste Verschraubung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NC15A-6ALH
NC15A-6ARH
NC20A-8ALH
NC20A-8ARH
NC25A-10ALH
NC25A-10ARH
NC32A-15ALH
NC32A-15ARH
NC40A-15ALH
NC40A-15ARH
NC40A-20ALH
NC40A-20ARH
NC50A-20ALH
NC50A-20ARH
NC50A-25ALH
NC50A-25ARH
NC65A-25ALH
NC65A-25ARH
NC65A-32ALH
NC65A-32ARH
NC80A-32ALH
NC80A-32ARH
NC80A-40ALH
NC80A-40ARH
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Maximal Betriebsdrehzahl
(min⁻¹)
Anschlussgewinde-Nenngröße für Winkelstückseite (2-Wege) Anschlussgewinde-Nenngröße für Kopfseite (2-Wege) Richtung Befestigungsschraube Innenrohrgröße Nennmaß

221.30 €

1 11 Arbeitstage 3001/2B (15A)1/2B (15A)Links (Linksgewinde)6A15A

221.30 €

1 11 Arbeitstage 3001/2B (15A)1/2B (15A)Rechts (Rechtsgewinde)6A15A

221.30 €

1 11 Arbeitstage 3001/2B (15A)3/4B (20A)Links (Linksgewinde)8A20A

221.30 €

1 11 Arbeitstage 3001/2B (15A)3/4B (20A)Rechts (Rechtsgewinde)8A20A

285.12 €

1 11 Arbeitstage 3001/2B (15A)1B (25A)Links (Linksgewinde)10A25A

285.12 €

1 10 Arbeitstage 3001/2B (15A)1B (25A)Rechts (Rechtsgewinde)10A25A

322.16 €

1 11 Arbeitstage 3001/2B (15A)1B (25A)Links (Linksgewinde)15A32A

322.16 €

1 11 Arbeitstage 3001/2B (15A)1B (25A)Rechts (Rechtsgewinde)15A32A

428.78 €

1 11 Arbeitstage 3003/4B (20A)1 1/4B (32A)Links (Linksgewinde)15A40A

428.78 €

1 11 Arbeitstage 3003/4B (20A)1 1/4B (32A)Rechts (Rechtsgewinde)15A40A

466.25 €

1 11 Arbeitstage 3003/4B (20A)1 1/4B (32A)Links (Linksgewinde)20A40A

466.25 €

1 11 Arbeitstage 3003/4B (20A)1 1/4B (32A)Rechts (Rechtsgewinde)20A40A

656.58 €

1 11 Arbeitstage 1501B (25A)1 1/2B (40A)Links (Linksgewinde)20A50A

656.58 €

1 11 Arbeitstage 1501B (25A)1 1/2B (40A)Rechts (Rechtsgewinde)20A50A

609.43 €

1 11 Arbeitstage 1501B (25A)1 1/2B (40A)Links (Linksgewinde)25A50A

656.58 €

1 11 Arbeitstage 1501B (25A)1 1/2B (40A)Rechts (Rechtsgewinde)25A50A

815.60 €

1 11 Arbeitstage 1501 1/2B (40A)2B (50A)Links (Linksgewinde)25A65A

815.60 €

1 11 Arbeitstage 1501 1/2B (40A)2B (50A)Rechts (Rechtsgewinde)25A65A

815.60 €

1 11 Arbeitstage 1501 1/2B (40A)2B (50A)Links (Linksgewinde)32A65A

815.60 €

1 11 Arbeitstage 1501 1/2B (40A)2B (50A)Rechts (Rechtsgewinde)32A65A

1,103.35 €

1 11 Arbeitstage 1502B (50A)2 1/2B (65A)Links (Linksgewinde)32A80A

1,103.35 €

1 11 Arbeitstage 1502B (50A)2 1/2B (65A)Rechts (Rechtsgewinde)32A80A

1,103.35 €

1 11 Arbeitstage 1502B (50A)2 1/2B (65A)Links (Linksgewinde)40A80A

1,103.35 €

1 11 Arbeitstage 1502B (50A)2 1/2B (65A)Rechts (Rechtsgewinde)40A80A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Fixiertes Innenrohr, 2-Wege Geeignetes Fluid Dampf / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 180
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.47 Verbindungsart Verschraubung Ausführungen Schraubanschluss für Winkelstückseite (2-Wege) Rc
Ausführungen Schraubanschluss für Kopfseite (2-Wege) Rc Anschlussgewindetyp, Rotorseite R

Technischer Support