Druck-Drehverbinder Pearl-Drehverbindung ACF (Innenrohr in beide Richtungen drehbar, Flanschbefestigung)

Druck-Drehverbinder Pearl-Drehverbindung ACF (Innenrohr in beide Richtungen drehbar, Flanschbefestigung)
  • Mengenrabatt
ACF (Dual, flanged type, with fixed inner tube) is a rotary joint for supplying the medium to rotary equipment in a stable manner.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACF20A-6A
ACF20A-8A
ACF40A-15A
ACF40A-20A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussgewinde-Nenngröße für Winkelstückseite (2-Wege) Anschlussgewinde-Nenngröße für Kopfseite (2-Wege) Innenrohrgröße Nennmaß

370.50 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)6A20A

370.50 €

1 10 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)8A20A

642.06 €

1 10 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)15A40A

642.06 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)20A40A

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Fixiertes Innenrohr, 2-Wege Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Dampf / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 180
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 1.47 Maximal Betriebsdrehzahl(min⁻¹) 300 Verbindungsart Verschraubung und Flanschbefestigung
Ausführungen Schraubanschluss für Winkelstückseite (2-Wege) Rc Ausführungen Schraubanschluss für Kopfseite (2-Wege) Rc

Technischer Support