Druck-Schwenkkupplung Pearl Schwenkverbindung, Serie PK

Druck-Schwenkkupplung Pearl Schwenkverbindung, Serie PK
  • Mengenrabatt
The PK series of swivel joints are capable of 360-degree rotation. They can be used with the PK movable pipeline, carrying fluids up to 230 degrees C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PK-1-15A
PK-1-20A
PK-1-25A
PK-1-32A
PK-1-40A
PK-1-50A
PK-3-15A
PK-3-20A
PK-3-25A
PK-3-32A
PK-3-40A
PK-3-50A
PK-4-15A
PK-4-20A
PK-4-25A
PK-4-32A
PK-4-40A
PK-4-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikation Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Ausführungs-Nr.

141.57 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 15A15AAusführung (Typ PK-1)

184.32 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [3/4B] 20A20AAusführung (Typ PK-1)

235.67 €

1 10 Arbeitstage [1B] 25A25AAusführung (Typ PK-1)

320.42 €

1 10 Arbeitstage [1 1/4B] 32A32AAusführung (Typ PK-1)

417.18 €

1 10 Arbeitstage [1 1/2B] 40A40AAusführung (Typ PK-1)

682.92 €

1 10 Arbeitstage [2B] 50A50AAusführung (Typ PK-1)

149.99 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [1/2B] 15A15AAusführung (Typ PK-3)

184.32 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [3/4B] 20A20AAusführung (Typ PK-3)

235.67 €

1 10 Arbeitstage [1B] 25A25AAusführung (Typ PK-3)

320.42 €

1 10 Arbeitstage [1 1/4B] 32A32AAusführung (Typ PK-3)

417.18 €

1 10 Arbeitstage [1 1/2B] 40A40AAusführung (Typ PK-3)

682.92 €

1 10 Arbeitstage [2B] 50A50AAusführung (Typ PK-3)

141.57 €

1 10 Arbeitstage [1/2B] 15A15AAusführung (Typ PK-4)

184.32 €

1 10 Arbeitstage [3/4B] 20A20AAusführung (Typ PK-4)

237.29 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage [1B] 25A25AAusführung (Typ PK-4)

320.42 €

1 10 Arbeitstage [1 1/4B] 32A32AAusführung (Typ PK-4)

417.18 €

1 10 Arbeitstage [1 1/2B] 40A40AAusführung (Typ PK-4)

682.92 €

1 10 Arbeitstage [2B] 50A50AAusführung (Typ PK-4)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Art Rohrdrehgelenke Geeignetes Fluid Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl Maximale Betriebstemperatur(℃) 230
Maximaler Betriebsdruck(MPa) 2.3 Verbindungsart Verschraubung Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) Rc
Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) Rc Werkstoff Dichtung PTFE Werkstoff Grundkörper Duktiles Gusseisen · Bronze

Technischer Support