Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CV-3-40AX10K
Art | Rohrdrehgelenke | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Gas / Öl | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 2.1 | Verbindungsart | Flanschbefestigung | Ausführungs-Nr. | 3 |
Werkstoff Dichtung | Fluororubber | Werkstoff Grundkörper | Stainless Steel Welding |
Sie befinden sich auf der Seite für Druck-Schwenkverbindung Pearl Schwenkverbindung, Serie C, die Teilenummer ist CV-3-40AX10K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CV-3-40AX10K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften