Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximale Betriebstemperatur (℃) | Spezifikation | Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Ausführungs-Nr. | Werkstoff Dichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | [3/8B] 10A | 10A | 1 | NBR | ||
197.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | [1/2B] 15A | 15A | 1 | NBR | ||
276.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | [3/4B] 20A | 20A | 1 | NBR | ||
216.26 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | [1B] 25A | 25A | 1 | NBR | ||
444.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | [1 1/4B] 32A | 32A | 1 | NBR | ||
444.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | [1 1/2B] 40A | 40A | 1 | NBR | ||
986.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | [2B] 50A | 50A | 1 | NBR | ||
183.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | [3/8B] 10A | 10A | 2 | NBR | ||
183.32 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | [1/2B] 15A | 15A | 2 | NBR | ||
262.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | [3/4B] 20A | 20A | 2 | NBR | ||
293.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 100 | [1B] 25A | 25A | 2 | NBR | |
530.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | [1 1/4B] 32A | 32A | 2 | NBR | ||
511.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | [1 1/2B] 40A | 40A | 2 | NBR | ||
1,105.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | [2B] 50A | 50A | 2 | NBR | ||
211.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | [3/8B] 10A | 10A | 3 | NBR | ||
211.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | [1/2B] 15A | 15A | 3 | NBR | ||
306.59 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | [3/4B] 20A | 20A | 3 | NBR | ||
306.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | [1B] 25A | 25A | 3 | NBR | ||
643.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | [1 1/4B] 32A | 32A | 3 | NBR | ||
643.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | [1 1/2B] 40A | 40A | 3 | NBR | ||
1,352.52 € | 1 | 10 Arbeitstage | 100 | [2B] 50A | 50A | 3 | NBR | ||
193.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [3/8B] 10A | 10A | 1 | PTFE-Dichtung | ||
193.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [1/2B] 15A | 15A | 1 | PTFE-Dichtung | ||
264.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [3/4B] 20A | 20A | 1 | PTFE-Dichtung | ||
264.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [1B] 25A | 25A | 1 | PTFE-Dichtung | ||
522.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [1 1/4B] 32A | 32A | 1 | PTFE-Dichtung | ||
522.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [1 1/2B] 40A | 40A | 1 | PTFE-Dichtung | ||
1,095.91 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [2B] 50A | 50A | 1 | PTFE-Dichtung | ||
219.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [3/8B] 10A | 10A | 2 | PTFE-Dichtung | ||
219.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [1/2B] 15A | 15A | 2 | PTFE-Dichtung | ||
311.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [3/4B] 20A | 20A | 2 | PTFE-Dichtung | ||
311.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [1B] 25A | 25A | 2 | PTFE-Dichtung | ||
589.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [1 1/4B] 32A | 32A | 2 | PTFE-Dichtung | ||
589.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [1 1/2B] 40A | 40A | 2 | PTFE-Dichtung | ||
1,216.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [2B] 50A | 50A | 2 | PTFE-Dichtung | ||
248.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [3/8B] 10A | 10A | 3 | PTFE-Dichtung | ||
248.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [1/2B] 15A | 15A | 3 | PTFE-Dichtung | ||
354.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [3/4B] 20A | 20A | 3 | PTFE-Dichtung | ||
354.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [1B] 25A | 25A | 3 | PTFE-Dichtung | ||
720.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [1 1/4B] 32A | 32A | 3 | PTFE-Dichtung | ||
720.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [1 1/2B] 40A | 40A | 3 | PTFE-Dichtung | ||
1,462.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 180 | [2B] 50A | 50A | 3 | PTFE-Dichtung | ||
167.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [3/8B] 10A | 10A | 1 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung | ||
167.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [1/2B] 15A | 15A | 1 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung | ||
231.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [3/4B] 20A | 20A | 1 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung | ||
231.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [1B] 25A | 25A | 1 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung | ||
472.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [1 1/4B] 32A | 32A | 1 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung | ||
472.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [1 1/2B] 40A | 40A | 1 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung | ||
1,024.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [2B] 50A | 50A | 1 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung | ||
193.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [3/8B] 10A | 10A | 2 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung | ||
193.86 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [1/2B] 15A | 15A | 2 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung | ||
278.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [3/4B] 20A | 20A | 2 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung | ||
278.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [1B] 25A | 25A | 2 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung | ||
538.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [1 1/4B] 32A | 32A | 2 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung | ||
538.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [1 1/2B] 40A | 40A | 2 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung | ||
1,145.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [2B] 50A | 50A | 2 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung | ||
221.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [3/8B] 10A | 10A | 3 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung | ||
221.90 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [1/2B] 15A | 15A | 3 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung | ||
322.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [3/4B] 20A | 20A | 3 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung | ||
322.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | 160 | [1B] 25A | 25A | 3 | Fluorkautschuk + PTFE-Beschichtung |
Loading...
Art | Rohrdrehgelenke | Geeignetes Fluid | Wasser / Luft / Gas / Öl | Maximaler Betriebsdruck(MPa) | 4.1 |
---|---|---|---|---|---|
Verbindungsart | Verschraubung | Anschlussgewindetyp (einfachgerichteter Betrieb, schwenkbar) | Rc | Type of Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel) | Rc |
Werkstoff Grundkörper | Edelstahl |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Maximale Betriebstemperatur(℃)
Spezifikation
Nominal Connection Screw Exhaust Side (Single unit, swivel)
Ausführungs-Nr.
Werkstoff Dichtung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften