Verbinderserie Verbindungskomponente Nr. 28 Durchführung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.28X1/4X1/8

Teilenummer
NO.28X1/4X1/8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

4.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform Reduzierstück
Werkstoff Messingstange Gewinde-Nenn-Ø M1 1/4B (8A) Gewinde-Nenn-Ø M2 1/8B (6A)
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Zulässige Flüssigkeit Luft Oberflächenbehandlung NA
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Sie befinden sich auf der Seite für Verbinderserie Verbindungskomponente Nr. 28 Durchführung, die Teilenummer ist NO.28X1/4X1/8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.28X1/4X1/8.

Technischer Support