Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NO.22X1/2 |
NO.22X1/2X3/8 |
NO.22X1/4 |
NO.22X1/4X1/8 |
NO.22X1/4X3/8 |
NO.22X1/8X1/4 |
NO.22X3/8X1/2 |
NO.22X3/8X1/4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | - | 1/2B (15A) | 1/2B (15A) | R | Rc | |
9.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | R | Rc | ||
4.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | R | Rc | ||
4.89 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | R | Rc | |
9.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | Rc | R | ||
5.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | Rc | R | |
12.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1/2B (15A) | 3/8B (10A) | Rc | R | ||
5.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | R | Rc |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Zwischenmuffe mit Nippel | Werkstoff | Messingstange |
---|---|---|---|---|---|
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Oberflächenbehandlung | NA | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Anschlussgewinde, Ausführung M1
Anschlussgewinde, Ausführung M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften