Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NO.25X1/4X1/4 |
NO.25X1/4X1/8 |
NO.25X1/8X1/8 |
NO.25X3/8X1/4 |
NO.25X3/8X3/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verbindungsausführung | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
6.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 1/4B (8A) | ||
6.20 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | ||
5.85 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | - | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | 3/8B (10A) | |
12.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | T-Stück | Werkstoff | Messingstange |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) | R |
Zulässige Flüssigkeit | Luft | Oberflächenbehandlung | NA | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften