Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NO.24X1/4X1/4 |
NO.24X1/4X1/8 |
NO.24X1/4X45 |
NO.24X1/8X1/8 |
NO.24X3/8X1/4 |
NO.24X3/8X3/8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Verbindungsausführung | Anschlussform | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Gewinde-Nenn-Ø M2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | [45°-Winkelstück] Winkelstück mit einseitiger Muffe (90°) | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
6.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [45°-Winkelstück] Winkelstück mit einseitiger Muffe (90°) | 1/4B (8A) | 1/8B (6A) | ||
6.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | [45°-Winkelstück] Winkelstück mit einseitiger Muffe (45°) | 1/4B (8A) | 1/4B (8A) | ||
5.06 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | [45°-Winkelstück] Winkelstück mit einseitiger Muffe (90°) | 1/8B (6A) | 1/8B (6A) | ||
7.21 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø | [45°-Winkelstück] Winkelstück mit einseitiger Muffe (90°) | 3/8B (10A) | 1/4B (8A) | ||
12.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | [45°-Winkelstück] Winkelstück mit einseitiger Muffe (90°) | 3/8B (10A) | 3/8B (10A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Messingstange | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rc | Zulässige Flüssigkeit | Luft | Oberflächenbehandlung | NA |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Anschlussform
Gewinde-Nenn-Ø M1
Gewinde-Nenn-Ø M2
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften