Verbinderserie Verbindungskomponente Nr. 04 Halbnippel

Verbinderserie Verbindungskomponente Nr. 04 Halbnippel
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Sowohl plattiert als auch nicht plattiert sind verfügbar. [Merkmale] Material: Messingstange EN CW614N Equiv., Oberflächenbehandlung: Verchromen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NO.04X1/2
NO.04X1/2N
NO.04X1/2X1/4
NO.04X1/2X1/4N
NO.04X1/2X3/8
NO.04X1/2X3/8N
NO.04X1/4
NO.04X1/4N
NO.04X1/4X1/8
NO.04X1/4X1/8N
NO.04X1/8
NO.04X1/8N
NO.04X3/8
NO.04X3/8N
NO.04X3/8X1/4
NO.04X3/8X1/4N
NO.04X3/8X1/8
NO.04X3/8X1/8N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVerbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Oberflächenbehandlung

6.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-1/2B (15A)-Verchromt

5.52 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-1/2B (15A)-NA

12.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)1/4B (8A)Verchromt

7.10 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)1/4B (8A)NA

12.26 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)3/8B (10A)Verchromt

10.57 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/2B (15A)3/8B (10A)NA

4.08 €

1 7 Arbeitstage 10-1/4B (8A)-Verchromt

3.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10-1/4B (8A)-NA

4.94 €

1 5 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/4B (8A)1/8B (6A)Verchromt

3.44 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1/4B (8A)1/8B (6A)NA

3.74 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-1/8B (6A)-Verchromt

2.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-1/8B (6A)-NA

6.22 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-3/8B (10A)-Verchromt

4.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10-3/8B (10A)-NA

6.53 €

1 7 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)1/4B (8A)Verchromt

5.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)1/4B (8A)NA

5.99 €

1 7 Arbeitstage -Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)1/8B (6A)Verchromt

5.46 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage -Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/8B (10A)1/8B (6A)NA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Doppelnippel Werkstoff Messingstange
Zulässige Flüssigkeit Luft Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support