Schlauch zur industriellen Verwendung, einfacher Schlauch aus Fluor von Super Tom

Schlauch zur industriellen Verwendung, einfacher Schlauch aus Fluor von Super Tom
Fluorine hose with excellent chemical resistance, low elution and non-adhesive, and also with conductivity.

[Features]
▪ Super soft fluorine hose with excellent chemical resistance, low elution and non-adhesive, and also with conductivity.
▪ The conductive bands are on the outer layer, and grounding is possible simply by tightening the metal fittings (resistance value 9 × 10 Ω or less, but when overall length 15 m or less).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
FE-9
FE-12
FE-15
FE-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenn-Innen-Ø d Außen-Ø
(mm)
Minimaler Biegeradius
(mm)
Betriebsdruckbereich
(MPa)

499.51 €

1 6 Arbeitstage 91536~1.1

665.75 €

1 6 Arbeitstage 121848~1.0

994.27 €

1 6 Arbeitstage 152260~0.8

1,325.61 €

1 6 Arbeitstage 192676~0.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Strömungsmedium Chemikalien / Lebensmittel / Lack, Lösungsmittel Nutzung Schneidservice NA Eigenschaften Elektrische Leitfähigkeit / Druckwiderstand / Ölbeständigkeit / Chemikalienbeständigkeit / Transparenz / Flexibilität / Stauchfestigkeit
Werkstoff Schlauchinnenschicht Fluorkunststoff Mit Anschlussstück NA Farbe der äußeren Schicht Transparent
Betriebstemperaturbereich(℃) -20::60 Standardlänge(m) 20

Technischer Support