Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
UFL000 |
UFL001 |
UFL002 |
UFL003 |
UFL004 |
UFL005 |
UFL006 |
UFL08 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Wellendurchmesser (mm) (mm) | H (mm) | Grundtragzahl Cr (KN) | Grundtragzahl Cor (KN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 60 | 4.6 | 2 | ||
19.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 63 | 5.1 | 2.4 | ||
14.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 67 | 5.6 | 2.8 | |
15.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 71 | 6 | 3.3 | |
23.12 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 90 | 9.35 | 5.1 | ||
25.54 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 95 | 10.1 | 5.8 | ||
23.51 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 112 | 13.2 | 8.3 | |
18.43 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 48 | 3.3 | 1.26 |
Loading...
Ausführung | Einstecklager-Einheit | Ausführung - Lagereinheit | Rautenflansch-Ausführung | Werkstoff - Lagergehäuse | Silber |
---|---|---|---|---|---|
Einstecklager-Ausführung | Ausführung mit Zylinderbohrung, mit Exzenter Rad | Ausführung - Lagerblock | Standard | Werkstoff - Lagerkugeln | Edelstahl |
Oberflächenbehandlung | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Wellendurchmesser (mm)(mm)
H(mm)
Grundtragzahl Cr(KN)
Grundtragzahl Cor(KN)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften