• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sicherungsmuttern / rostfreier Stahl / Nylon / NN1H-SUS【1-500 Stk. pro Packung】

Sicherungsmuttern / rostfreier Stahl / Nylon / NN1H-SUS
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Diese Sicherungsmuttern von LOCKFASTENER sind ein Muss in jedem Materiallager. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus rostfreiem Stahl. Folgende Ausführungen sind bezüglich der Oberfläche erhältlich: Unbehandelt. Die Sicherungsmuttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NN1H-M8-SUS
NN1H-M10-SUS
NN1H-M12-SUS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Höhe
(mm)
Schlüsselflächen
(mm)
Steigung
(mm)

553.11 €

500 Stk. pro Packung

1 Packung 6 Arbeitstage 1089.8131.25

3.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101012171.25

2.78 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

101214.4191.75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Edelstahl Oberflächenbehandlung NA Gewindeart Metrisches Feingewinde
Anwendungen, Funktionen Sicherung gegen Lösen Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) NA Ausführung mit Sechskantmutter Ausführung A
Einzelheiten zur Arretierung Nylonmutter

Technischer Support