• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Dreieckiger Ringverschluss

Dreieckiger Ringverschluss
  • Mengenrabatt
[Features]
· Can be used as coupling fitting for chains, wires and rope.
· Open and close by only turning the nut.
· Suitable for linking belts and chains.

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TH-3

Teilenummer
TH-3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.55 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Ringverschluss Code Nr. 1458 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Drahtdurchmesser d(mm) 3 Länge L(mm) 31 Referenz Gebrauchslast(kgf) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Dreieckiger Ringverschluss, die Teilenummer ist TH-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TH-3.

Technischer Support