• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 26/5/2024 bis 1:00 (CET) 27/5/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Drehbolzen

Drehbolzen
  • Mengenrabatt
Bolt with a rotating eye to be used as a trigger for rope and chain hook, etc.

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MSB-12

Teilenummer
MSB-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

23.95 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drehlager Code Nr. 1469 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Drahtdurchmesser d(mm) 11.5 Länge L(mm) 65 Referenz Gebrauchslast(kgf) 220

Sie befinden sich auf der Seite für Drehbolzen, die Teilenummer ist MSB-12.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MSB-12.

Technischer Support