Q-Haken

Q-Haken
  • Mengenrabatt
Can be used as coupling fitting for chains and wires.

(i)Hinweis

  • This product can be purchased in single unit increments.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

QP-6

Teilenummer
QP-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.92 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Haken Code Nr. 1620 Werkstoff Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.)
Drahtdurchmesser d(mm) 6 Länge L(mm) 47.5 Referenz Gebrauchslast(kgf) 20

Sie befinden sich auf der Seite für Q-Haken, die Teilenummer ist QP-6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer QP-6.

Technischer Support