Schnellkupplung, Typ AL 20, Buchse SHL

Schnellkupplung, Typ AL 20, Buchse SHL
  • Mengenrabatt
A variety of shapes, sizes, and materials are available to match your mounting conditions and specifications. Supports various applications, such as connecting to air piping in factories, pneumatic tools, etc. The product also features superior socket and plug compatibility.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CAL24SHL

Teilenummer
CAL24SHL
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.63 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Schlauchnippel Stecker/Buchse Muffe
Haupteinheits-Material Stahl (verchromt) Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk (NBR) Zulässiges Strömungsmedium Luft / Öl
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::+80
Max. Betriebsdruck(MPa) 0::1.5 Passender Schlauch 1/2"

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellkupplung, Typ AL 20, Buchse SHL, die Teilenummer ist CAL24SHL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CAL24SHL.

Technischer Support