Schnellkupplung, Typ AL 40, Stecker PF

Schnellkupplung, Typ AL 40, Stecker PF
Maintains all the functionality of the AL TYPE 20 while offering greater capacity. Our diverse array of mount shapes, sizes, and materials can handle myriad piping and pneumatic tool operations.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CAL44PF

Teilenummer
CAL44PF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.44 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Mit Gewindebohrung Stecker/Buchse Stecker
Haupteinheits-Material Stahl (verchromt) Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk (NBR) Zulässiges Strömungsmedium Luft / Öl
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::+80
Max. Betriebsdruck(MPa) 0::1.5 Anschlussform T Rc1/2"

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellkupplung, Typ AL 40, Stecker PF, die Teilenummer ist CAL44PF.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CAL44PF.

Technischer Support