Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CAL21SM |
CAL22SM |
CAL22SM2 |
CAL22SM3 |
CAL23SM |
CAL23SM2 |
CAL23SM3 |
CAL24SM |
CAL24SM2 |
CAL24SM3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Zulässiges Strömungsmedium | Max. Betriebsdruck (MPa) | Anschlussform T | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~1.5 | R1/8" | |
9.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~1.5 | R1/4" | ||
24.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Messing | Wasser / Luft | 0~1.0 | R1/4" | |
54.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | R1/4" | ||
10.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~1.5 | R3/8" | |
24.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Messing | Wasser / Luft | 0~1.0 | R3/8" | |
54.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | R3/8" | ||
15.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Stahl] Stahl (verchromt) | Luft / Öl | 0~1.5 | R1/2" | |
29.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | Messing | Wasser / Luft | 0~1.0 | R1/2" | ||
66.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Wasser / Luft | 0~1.5 | R1/2" |
Loading...
Ausführung | Standard | Montageausführung | Mit Gewinde | Stecker/Buchse | Muffe |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | Nitrilkautschuk (NBR) | Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Industriemaschinen |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -20::+80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Zulässiges Strömungsmedium
Anschlussform T
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften