Schnellkupplung, Typ AL 10, Stecker PM

Schnellkupplung, Typ AL 10, Stecker PM
Lightweight design and superior operability, complete with auto open/close valve and single-touch connection. Suitable for hand-tool installation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CAL12PM

Teilenummer
CAL12PM
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.98 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Montageausführung Mit Gewinde Stecker/Buchse Stecker
Haupteinheits-Material Stahl (verchromt) Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk (NBR) Zulässiges Strömungsmedium Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) -20::+80
Max. Betriebsdruck(MPa) 0::1.0 Anschlussform T R1/4"

Sie befinden sich auf der Seite für Schnellkupplung, Typ AL 10, Stecker PM, die Teilenummer ist CAL12PM.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CAL12PM.

Technischer Support