Kunststoff-Scheiben / PVDF/W-□□ / 150°C, UL94 V-0 / PVDF

Kunststoff-Scheiben / PVDF/W-□□ / 150°C, UL94 V-0 / PVDF
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Harz / [Material Details] PVDF (Polyvinylidenfluorid)




Wenn Sie hochwertige Unterlegscheiben suchen, empfehlen wir Ihnen diese von NIPPON CHEMICAL SCREW. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Harz. Die Unterlegscheiben in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie weitere Produkte passend für Ihre Anwendung.




Herstellerdetails:

[Eigenschaften] / Hervorragende chemische Beständigkeit und Witterungsbeständigkeit. / Kontinuierliche Betriebstemperatur: 150°C / Brennbar UL94 V-0

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVDF/W-3.2-7-0.5
PVDF/W-4.3-9-0.8
PVDF/W-5.3-10-1
PVDF/W-6.4-12.5-1.6
PVDF/W-8.4-17-1.6
PVDF/W-10.5-21-2
PVDF/W-13-24-2.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSID d
(mm)
Nennmaß des Gewindes (M) Dicke t
(mm)
Außendurchmesser D
(mm)

1.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 103.230.57

1.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 104.340.89

1.32 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 105.35110

1.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 106.461.612.5

1.51 €

1 6 Arbeitstage 108.481.617

1.67 €

1 6 Arbeitstage 1010.510221

2.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1013122.524

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Anwendung) Flache Unterlegscheibe Art Flache Unterlegscheibe Werkstoff Kunststoff
Verkaufseinheit Niedrige Stückzahl (lieferbar ab 1 Stück) Werkstoff, Kunststoff PVDF (Polyvinylidenfluorid) Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) NA

Technischer Support