Genaue Wellenkupplungen-Korrekturmodell UCNFF-Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
UCNFF-45
UCNFF-55
UCNFF-65
UCNFF-80
UCNFF-100
UCNFF-125
UCNFF-155
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N·m)
O.D. A
(φ)
Volle Länge L (LL)
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(N·m)
Trägheitsmoment
(kg·m2)
Max. Drehmoment
(Nm)

63.65 €

1 11 Arbeitstage 105.01~10.006230101,44 × 10-420

83.60 €

1 11 Arbeitstage 1010.01~20.007836204,30 × 10−440

103.70 €

1 11 Arbeitstage 1020.01~50.008844408,43 × 10-480

102.54 €

1 11 Arbeitstage 1050.01~100.0011050802,26 × 10-3160

152.25 €

1 11 Arbeitstage 10100~Unter 500136641607,13 × 10-3320

234.80 €

1 19 Arbeitstage 10100~Unter 500166803202,00 × 10-2640

357.70 €

1 19 Arbeitstage 10500~Unter 1000198916404,76 × 10-21280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaft Flanschbefestigungsspezifikation Zulässige Fehlausrichtung Winkelfehlstellung / Radialversatz Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Encoder
Haupteinheits-Material EN 1.1191 äquiv. Zulässiger Exzentrizitätsbereich(mm) 0.02~0.2 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.2
Max. Drehzahl(r/min) 6000 Max. Drehzahlbereich(r/min) 4001~10000 Zulässiger Winkelversatz(Grad) 1

Technischer Support