Genaue Wellenkupplungen-Korrekturmodell UCNF-B-Serie

Genaue Wellenkupplungen-Korrekturmodell UCNF-B-Serie
Easy to fasten a shaft using the single flange specifications

[Features]
· Can be easily tightened by combining the flange specifications with the bolt clamp specifications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
UCNF-45B-10
UCNF-45B-12
UCNF-45B-14
UCNF-45B-15
UCNF-45B-16
UCNF-55B-10
UCNF-55B-12
UCNF-55B-14
UCNF-55B-15
UCNF-55B-16
UCNF-55B-17
UCNF-55B-18
UCNF-55B-19
UCNF-65B-14
UCNF-65B-15
UCNF-65B-16
UCNF-65B-17
UCNF-65B-18
UCNF-65B-19
UCNF-65B-20
UCNF-65B-22
UCNF-65B-24
UCNF-65B-25
UCNF-80B-15
UCNF-80B-16
UCNF-80B-17
UCNF-80B-18
UCNF-80B-19
UCNF-80B-20
UCNF-80B-22
UCNF-80B-24
UCNF-80B-25
UCNF-80B-28
UCNF-80B-30
UCNF-80B-32
UCNF-80B-35
UCNF-100B-20
UCNF-100B-22
UCNF-100B-25
UCNF-100B-28
UCNF-100B-30
UCNF-100B-32
UCNF-100B-35
UCNF-100B-38
UCNF-100B-40
UCNF-125B-32
UCNF-125B-35
UCNF-125B-38
UCNF-125B-40
UCNF-125B-42
UCNF-155B-45
UCNF-155B-48
UCNF-155B-50
UCNF-155B-55
UCNF-155B-60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N·m)
O.D. A
(φ)
Volle Länge L (LL)
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(N·m)
Trägheitsmoment
(kg·m2)
Max. Drehmoment
(Nm)

89.32 €

1 11 Arbeitstage 105.01~10.006239100,92 × 10-420

89.32 €

1 11 Arbeitstage 105.01~10.006239100,92 × 10-420

89.32 €

1 11 Arbeitstage 105.01~10.006239100,92 × 10-420

89.32 €

1 11 Arbeitstage 105.01~10.006239100,92 × 10-420

89.32 €

1 19 Arbeitstage 105.01~10.006239100,92 × 10-420

109.69 €

1 11 Arbeitstage 1010.01~20.0078462014,71 × 10-440

109.69 €

1 11 Arbeitstage 1010.01~20.0078462014,71 × 10-440

109.69 €

1 11 Arbeitstage 1010.01~20.0078462014,71 × 10-440

109.69 €

1 11 Arbeitstage 1010.01~20.0078462014,71 × 10-440

109.69 €

1 11 Arbeitstage 1010.01~20.0078462014,71 × 10-440

109.69 €

1 11 Arbeitstage 1010.01~20.0078462014,71 × 10-440

109.69 €

1 11 Arbeitstage 1010.01~20.0078462014,71 × 10-440

109.69 €

1 11 Arbeitstage 1010.01~20.0078462014,71 × 10-440

130.30 €

1 11 Arbeitstage 1020.01~50.008856405,48 × 10-480

130.30 €

1 11 Arbeitstage 1020.01~50.008856405,48 × 10-480

130.30 €

1 11 Arbeitstage 1020.01~50.008856405,48 × 10-480

130.30 €

1 11 Arbeitstage 1020.01~50.008856405,48 × 10-480

130.30 €

1 11 Arbeitstage 1020.01~50.008856405,48 × 10-480

130.30 €

1 11 Arbeitstage 1020.01~50.008856405,48 × 10-480

130.30 €

1 11 Arbeitstage 1020.01~50.008856405,48 × 10-480

130.30 €

1 11 Arbeitstage 1020.01~50.008856405,48 × 10-480

130.30 €

1 11 Arbeitstage 1020.01~50.008856405,48 × 10-480

130.30 €

1 11 Arbeitstage 1020.01~50.008856405,48 × 10-480

122.10 €

1 11 Arbeitstage 1050.01~100.0011065801,48 × 10-3160

122.10 €

1 11 Arbeitstage 1050.01~100.0011065801,48 × 10-3160

122.10 €

1 11 Arbeitstage 1050.01~100.0011065801,48 × 10-3160

122.10 €

1 11 Arbeitstage 1050.01~100.0011065801,48 × 10-3160

122.10 €

1 11 Arbeitstage 1050.01~100.0011065801,48 × 10-3160

122.10 €

1 11 Arbeitstage 1050.01~100.0011065801,48 × 10-3160

122.10 €

1 11 Arbeitstage 1050.01~100.0011065801,48 × 10-3160

122.10 €

1 11 Arbeitstage 1050.01~100.0011065801,48 × 10-3160

122.10 €

1 11 Arbeitstage 1050.01~100.0011065801,48 × 10-3160

122.10 €

1 11 Arbeitstage 1050.01~100.0011065801,48 × 10-3160

122.10 €

1 11 Arbeitstage 1050.01~100.0011065801,48 × 10-3160

122.10 €

1 11 Arbeitstage 1050.01~100.0011065801,48 × 10-3160

122.10 €

1 11 Arbeitstage 1050.01~100.0011065801,48 × 10-3160

173.14 €

1 11 Arbeitstage 10100~Unter 500136821604,69 × 10-3320

173.14 €

1 11 Arbeitstage 10100~Unter 500136821604,69 × 10-3320

173.14 €

1 11 Arbeitstage 10100~Unter 500136821604,69 × 10-3320

173.14 €

1 11 Arbeitstage 10100~Unter 500136821604,69 × 10-3320

173.14 €

1 11 Arbeitstage 10100~Unter 500136821604,69 × 10-3320

173.14 €

1 11 Arbeitstage 10100~Unter 500136821604,69 × 10-3320

173.14 €

1 11 Arbeitstage 10100~Unter 500136821604,69 × 10-3320

173.14 €

1 11 Arbeitstage 10100~Unter 500136821604,69 × 10-3320

173.14 €

1 11 Arbeitstage 10100~Unter 500136821604,69 × 10-3320

270.07 €

1 19 Arbeitstage 10100~Unter 5001661003201,36 × 10-2640

270.07 €

1 19 Arbeitstage 10100~Unter 5001661003201,36 × 10-2640

270.07 €

1 19 Arbeitstage 10100~Unter 5001661003201,36 × 10-2640

270.07 €

1 19 Arbeitstage 10100~Unter 5001661003201,36 × 10-2640

270.07 €

1 19 Arbeitstage 10100~Unter 5001661003201,36 × 10-2640

397.76 €

1 19 Arbeitstage 10500~Unter 10001981166407,37 × 3-21280

397.76 €

1 19 Arbeitstage 10500~Unter 10001981166407,37 × 3-21280

397.76 €

1 19 Arbeitstage 10500~Unter 10001981166407,37 × 3-21280

397.76 €

1 19 Arbeitstage 10500~Unter 10001981166407,37 × 3-21280

397.76 €

1 19 Arbeitstage 10500~Unter 10001981166407,37 × 3-21280

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Eigenschaft Flanschbefestigungsspezifikation Zulässige Fehlausrichtung Winkelfehlstellung / Radialversatz Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Encoder
Haupteinheits-Material EN 1.1191 äquiv. Zulässiger Exzentrizitätsbereich(mm) 0.02~0.2 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.2
Max. Drehzahl(r/min) 6000 Max. Drehzahlbereich(r/min) 4001~10000 Zulässiger Winkelversatz(Grad) 1

Technischer Support