Genaue Wellenkupplungen-Korrekturmodell UA-C-Serie

Genaue Wellenkupplungen-Korrekturmodell UA-C-Serie
  • Mengenrabatt
Ideal for high precision and highly responsive control.

[Features]
· With high performance and double bolt clamp specification, suitable for high precision, highly responsive control.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

 

Teilenummer
UA-15C-3X3
UA-15C-3X4
UA-15C-3X5
UA-15C-4X4
UA-15C-4X5
UA-15C-5X5
UA-20C-4X4
UA-20C-4X5
UA-20C-4X6
UA-20C-4X7
UA-20C-4X8
UA-20C-5X5
UA-20C-5X6
UA-20C-5X7
UA-20C-5X8
UA-20C-6X6
UA-20C-6X7
UA-20C-6X8
UA-20C-7X7
UA-20C-7X8
UA-20C-8X8
UA-25C-5X5
UA-25C-5X6
UA-25C-5X6.35
UA-25C-5X7
UA-25C-5X8
UA-25C-5X9.525
UA-25C-5X10
UA-25C-6X6
UA-25C-6X6.35
UA-25C-6X7
UA-25C-6X8
UA-25C-6X9.525
UA-25C-6X10
UA-25C-6.35X6.35
UA-25C-6.35X7
UA-25C-6.35X8
UA-25C-6.35X9.525
UA-25C-6.35X10
UA-25C-7X7
UA-25C-7X8
UA-25C-7X9.525
UA-25C-7X10
UA-25C-8X8
UA-25C-8X9.525
UA-25C-8X10
UA-25C-9.525X9.525
UA-25C-9.525X10
UA-25C-10X10
UA-30C-6X6
UA-30C-6X7
UA-30C-6X8
UA-30C-6X10
UA-30C-6X11
UA-30C-6X12
UA-30C-6X14
UA-30C-7X7
UA-30C-7X8
UA-30C-7X10
UA-30C-7X11
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSzulässiger Drehmomentbereich
(N•m)
d1(d)
(Ø)
d2
(Ø)
Außen-Ø A
(Ø)
Volle Länge L (LL)
(mm)
Zulässiges Anzugsmoment
(N•m)
Trägheitsmoment
(kg・m2)
Max. Drehmoment
(Nm)

42.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.003315180.250,25 × 10-60.5

44.58 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.003415180.250,25 × 10-60.5

44.58 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.003515180.250,25 × 10-60.5

44.58 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.004415180.250,25 × 10-60.5

42.53 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.004515180.250,25 × 10-60.5

44.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.05 bis 1.005515180.250,25 × 10-60.5

51.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.05 bis 1.004420200.50,90 × 10-61

51.90 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.004520200.50,90 × 10-61

51.90 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.004620200.50,90 × 10-61

51.90 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.004720200.50,90 × 10-61

51.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.05 bis 1.004820200.50,90 × 10-61

51.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.005520200.50,90 × 10-61

51.90 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.005620200.50,90 × 10-61

51.90 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.005720200.50,90 × 10-61

51.90 €

1 5 Arbeitstage 100.05 bis 1.005820200.50,90 × 10-61

51.70 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.006620200.50,90 × 10-61

51.90 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.006720200.50,90 × 10-61

49.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.006820200.50,90 × 10-61

51.90 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.007720200.50,90 × 10-61

51.90 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.007820200.50,90 × 10-61

51.90 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 100.05 bis 1.008820200.50,90 × 10-61

57.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.0055252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.0056252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.0056.35252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.0057252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.0058252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.0059.525252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.00510252712,99 × 10-62

60.01 €

1 5 Arbeitstage 100.05 bis 1.0066252712,99 × 10-62

57.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.0066.35252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.0067252712,99 × 10-62

57.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.0068252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.0069.525252712,99 × 10-62

60.01 €

1 5 Arbeitstage 100.05 bis 1.00610252712,99 × 10-62

57.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.006.356.35252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.006.357252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.006.358252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.006.359.525252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.006.3510252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.0077252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.0078252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.0079.525252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.00710252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.0088252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.0089.525252712,99 × 10-62

57.28 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

100.05 bis 1.00810252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.009.5259.525252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.009.52510252712,99 × 10-62

60.01 €

1 8 Arbeitstage 100.05 bis 1.001010252712,99 × 10-62

67.16 €

1 8 Arbeitstage 101.01 bis 3.0066303026,74 × 10-64

67.16 €

1 8 Arbeitstage 101.01 bis 3.0067303026,74 × 10-64

67.16 €

1 8 Arbeitstage 101.01 bis 3.0068303026,74 × 10-64

67.16 €

1 8 Arbeitstage 101.01 bis 3.00610303026,74 × 10-64

67.16 €

1 8 Arbeitstage 101.01 bis 3.00611303026,74 × 10-64

67.16 €

1 8 Arbeitstage 101.01 bis 3.00612303026,74 × 10-64

67.16 €

1 8 Arbeitstage 101.01 bis 3.00614303026,74 × 10-64

67.16 €

1 8 Arbeitstage 101.01 bis 3.0077303026,74 × 10-64

67.16 €

1 8 Arbeitstage 101.01 bis 3.0078303026,74 × 10-64

67.16 €

1 8 Arbeitstage 101.01 bis 3.00710303026,74 × 10-64

67.16 €

1 8 Arbeitstage 101.01 bis 3.00711303026,74 × 10-64

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Standardausführung Max. Drehzahlbereich(r/min) 4,001 bis 10,000 Eigenschaft Hohe Torsionssteifigkeit / Geringes Trägheitsmoment
Grundwerkstoff EN AW-2017 Äquiv. Anwendung Standard / Servomotor / Schrittmotor / Encoder Max. Drehzahl(r/min) 6000
Zulässiger Radialversatz(mm) 0.02 bis 0.2 Zulässiger Radialversatz(mm) 0.2 Zulässiger Winkelversatz(deg) 1

Technischer Support