Metallrohrverbinder, T-Stück (innen) , Messing

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SR-360
SR-370
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

10.27 €

1 6 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)

14.19 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform T-Stück Werkstoff EN CW617N Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support