Metallrohrverbindung, Befestigung für Wanddurchführung

Metallrohrverbindung, Befestigung für Wanddurchführung
Convenient for installation of piping that rising from floor or attaching piping to a unit panel. Applicable fluids: Hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TH-183
TH-183-S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spezifikationen

34.10 €

1 6 Arbeitstage Standardausführung

34.81 €

1 6 Arbeitstage Produkt mit JWWA-Zertifizierung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Wanddurchführungselemente Werkstoff EN CC491K Äquiv.
Gewinde-Nenn-Ø M1 3/4B (20A) Gewinde-Nenn-Ø M2 3/4B (20A) Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Anschlussgewinde, Ausführung M2 R Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support