Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OS-178 |
OS-178M-S |
OS-235 |
OS-385M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Spezifikationen | Flansch-Ø D (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.47 € | 1 | 9 Arbeitstage | Standardausführung | 50 | ||
11.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Produkt mit JWWA-Zertifizierung | 50 | ||
15.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | Standardausführung | 58 | ||
21.27 € | 1 | 9 Arbeitstage | Standardausführung | 63 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Rohradapter | Werkstoff | EN CW617N Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde-Nenn-Ø M1 | 1/2B (15A) | Gewinde-Nenn-Ø M2 | 1/2B (15A) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R |
Anschlussgewinde, Ausführung M2 | Rp | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::120 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Flansch-Ø D(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften