Metallrohrverbinder, drehbarer Nippel, konisches Innengewinde

Metallrohrverbinder, drehbarer Nippel, konisches Innengewinde
The screw parts rotate separately; therefore, piping can be done without having target objects rotate each other. Piping can be laid out without worrying about tightening sequence, enabling efficient construction.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS-403
OS-404
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

14.61 €

1 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)

20.26 €

1 9 Arbeitstage 3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN CC491K Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft Oberflächenbehandlung NA
Betriebstemperaturbereich(°C) -20::95 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support