Metallrohrverbinder, Stopfen (Nenn-Ø ~3 / 4)

Metallrohrverbinder, Stopfen (Nenn-Ø ~3 / 4)
  • Mengenrabatt
Applicable fluids: Suitable for piping hot and cold water / antifreeze / oil / air.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OS-074
OS-075
OS-076
OS-077
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1

2.52 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 1/4B (8A)

2.58 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage 3/8B (10A)

2.66 €

1 Verfügbar 9 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (15A)

3.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3/4B (20A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde (Anschluss) Anschlussform Stopfen
Werkstoff EN CW614N Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75
Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support