Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
OT-161 |
OT-161MB |
OT-162 |
OT-162MB |
OT-163 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | NA | ||
11.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | [1/2B] 1/2B (15A) | [Chromatiert (III-wertig)] Mit polierter Oberfläche | ||
15.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | NA | ||
20.11 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | [Chromatiert (III-wertig)] Mit polierter Oberfläche | ||
22.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | NA |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | 45°-Bogen | Werkstoff | EN CC491K Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc | Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl |
Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::120 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Mit Frostschutzmittel kompatibel | Passend | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften