Bronze-Verbinder, Rotguss Winkelstück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OT-029
OT-029MB
OT-030
OT-030MB
OT-066
OT-071
OT-072
OT-155
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsausführung Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Anschlussgewinde, Ausführung M2 Oberflächenbehandlung

8.23 €

1 9 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (15A)--NA

10.63 €

1 9 Arbeitstage -[1/2B] 1/2B (15A)--[Chromatiert (III-wertig)] Mit polierter Oberfläche

10.99 €

1 9 Arbeitstage -3/4B (20A)--NA

13.45 €

1 9 Arbeitstage -3/4B (20A)--[Chromatiert (III-wertig)] Mit polierter Oberfläche

10.69 €

1 9 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø3/4B (20A)[1/2B] 1/2B (15A)RcNA

18.60 €

1 9 Arbeitstage -1B (25A)--NA

15.55 €

1 9 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)[1/2B] 1/2B (15A)RcNA

18.81 €

1 9 Arbeitstage Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø1B (25A)3/4B (20A)RcNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Werkstoff EN CC491K Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc
Max. zulässiger Druck(MPa) 1.75 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Öl Betriebstemperaturbereich(°C) -20::120
Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA Mit Frostschutzmittel kompatibel Passend
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support