Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SFN2-06 |
SFN2-08 |
SFN2-10 |
SFN2-20 |
SFN2-25 |
SFN2-32 |
SFN2-40 |
SFN2-50 |
SFN2-65 |
SFN2-80 |
SFN2-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
2.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/8B (6A) | ||
2.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1/4B (8A) | ||
2.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/8B (10A) | ||
2.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
3.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
5.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
5.75 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
7.98 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
13.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
18.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
32.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Rundnippel | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. zulässiger Druck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -20::40 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften