Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SFHS2-06 |
SFHS2-08 |
SFHS2-10 |
SFHS2-20 |
SFHS2-25 |
SFHS2-32 |
SFHS2-40 |
SFHS2-50 |
SFHS2-65 |
SFHS2-80 |
SFHS2-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
2.49 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1/8B (6A) | |
2.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1/4B (8A) | |
2.66 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3/8B (10A) | |
3.25 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | |
4.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | |
5.70 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
6.55 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
9.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) | ||
16.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2 1/2B (65A) | ||
20.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3B (80A) | ||
36.88 € | 1 | 9 Arbeitstage | 4B (100A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rp |
---|---|---|---|---|---|
Max. zulässiger Druck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften