Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SFN-06 |
SFN-08 |
SFN-20 |
SFN-25 |
SFN-32 |
SFN-40 |
SFN-50 |
SFN-65 |
SFN-80 |
SFN-100 |
SMN-06 |
SMN-08 |
SMN-10 |
SMN-20 |
SMN-25 |
SMN-32 |
SMN-40 |
SMN-50 |
SMN-65 |
SMN-80 |
SMN-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/8B (6A) | ||
3.28 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4B (8A) | |
6.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4B (20A) | ||
8.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1B (25A) | ||
11.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | ||
14.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | ||
20.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2B (50A) | ||
37.68 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2 1/2B (65A) | ||
54.65 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3B (80A) | ||
84.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 4B (100A) | ||
5.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1/8B (6A) | ||
4.82 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 1/4B (8A) | |
5.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3/8B (10A) | ||
9.20 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | |
12.23 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1B (25A) | ||
16.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | ||
22.02 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | ||
31.29 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2B (50A) | ||
56.43 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2 1/2B (65A) | ||
82.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3B (80A) | ||
98.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 4B (100A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Anschlussform | Nippel | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R |
---|---|---|---|---|---|
Max. zulässiger Druck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften