Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SFP-06 |
SFP-08E |
SFP-10E |
SFP-20 |
SFP-20E |
SFP-25 |
SFP-32 |
SFP-40 |
SFP-50 |
SFP-65 |
SFP-80 |
SFP-100 |
SMP-06 |
SMP-08E |
SMP-10E |
SMP-20E |
SMP-25 |
SMP-32 |
SMP-40 |
SMP-50 |
SMP-65 |
SMP-80 |
SMP-100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Entfernter Werkstoff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/8B (6A) | NA | ||
2.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1/4B (8A) | NA | ||
2.57 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/8B (10A) | NA | ||
4.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4B (20A) | Verfügbar | ||
5.24 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3/4B (20A) | NA | ||
6.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1B (25A) | Verfügbar | ||
7.07 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/4B (32A) | Verfügbar | ||
8.19 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 1 1/2B (40A) | Verfügbar | |
11.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2B (50A) | Verfügbar | ||
25.41 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 2 1/2B (65A) | Verfügbar | ||
31.08 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 3B (80A) | Verfügbar | ||
53.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | [Rostfreier Stahl] EN 1.4308 Äquiv. | 4B (100A) | Verfügbar | ||
4.41 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 1/8B (6A) | NA | |
4.06 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 1/4B (8A) | NA | |
3.70 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | - | 3/8B (10A) | NA | |
7.84 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3/4B (20A) | NA | ||
8.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1B (25A) | Verfügbar | ||
10.16 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/4B (32A) | Verfügbar | ||
11.94 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 1 1/2B (40A) | Verfügbar | ||
17.15 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2B (50A) | Verfügbar | ||
38.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 2 1/2B (65A) | Verfügbar | ||
46.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 3B (80A) | Verfügbar | ||
80.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | 4B (100A) | Verfügbar |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde (Anschluss) | Anschlussform | Stopfen |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. zulässiger Druck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff
Gewinde-Nenn-Ø M1
Entfernter Werkstoff
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften