Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SFU3-13 |
SFU3-25 |
SFU3-32 |
SFU3-40 |
SFU3-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
13.40 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [1/2B] 1/2B (13A) | |
20.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1B (25A) | |
25.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 1/4B (32A) | |
31.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 1/2B (40A) | |
50.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Öl | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Werkstoff O-Ring | FKM |
Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften