Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SFU2-20 |
SFU2-25 |
SFU2-32 |
SFU2-40 |
SFU2-50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | |
---|---|---|---|---|---|
16.99 € | 1 | 9 Arbeitstage | 3/4B (20A) | ||
21.76 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1B (25A) | ||
28.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/4B (32A) | ||
34.59 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | ||
48.32 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2B (50A) |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Werkstoff | EN 1.4308 Äquiv. | Anschlussgewinde, Ausführung M1 | Rc |
---|---|---|---|---|---|
Max. zulässiger Druck(MPa) | 1.75 | Zulässige Flüssigkeit | Warm-/Kaltwasser | Oberflächenbehandlung | NA |
Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa | Kunststoff-Innenauskleidung | NA | Werkstoff O-Ring | EPDM |
Spezifikationen | Standardausführung | Anzahl der Verkaufseinheiten | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften