Edelstahl-Verbindungsstück, Typ SFG

Edelstahl-Verbindungsstück, Typ SFG
[Merkmale] Hergestellt aus austenitischem Edelstahl, der eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit aufweist. Verwendet zum Vergraben.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFG-13
SFG-20
SFG-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

5.40 €

1 6 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)[1/2B] 1/2B (13A)

7.45 €

1 6 Arbeitstage 3/4B (20A)3/4B (20A)

10.33 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Nippel Werkstoff EN 1.4308 Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. zulässiger Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Luft / Dampf / Gas (außer brennbaren oder giftigen Gasen) / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support