Edelstahl-Adapter mit Mutter, Typ SFAD

Edelstahl-Adapter mit Mutter, Typ SFAD
[Merkmale] Verwendet für das Vergraben. [Merkmale] Material: EN 1.4308 Equiv., Oberflächenbehandlung: Keine, Verwendete Medien: Kaltwasser/Warmwasser/Dampf/Öl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SFAD-13
SFAD-25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2

10.52 €

1 6 Arbeitstage [1/2B] 1/2B (13A)[1/2B] 1/2B (13A)

18.72 €

1 6 Arbeitstage 1B (25A)1B (25A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Anschlussform Adapter mit Mutter Werkstoff EN 1.4308 Äquiv.
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. zulässiger Druck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Warm-/Kaltwasser / Dampf / Öl
Oberflächenbehandlung NA Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa Kunststoff-Innenauskleidung NA
Anzahl der Verkaufseinheiten 1

Technischer Support